TPS22902BEVM

TPS22902B 부하 스위치 평가 모듈

TPS22902BEVM

지금 주문하기

개요

The TPS22902BEVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 1 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22902BEVM accepts a YFP-4 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22901, TPS22902, or TPS22902B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22902 and TPS22902B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22902BEVM — TPS22902B Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22902BEVM TPS22902B Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22901/02/02B Evaluation Module (Rev. A) 2009. 3. 27
인증서 TPS22902BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2