TPS22910AEVM-656

TPS22910AEVM-656

지금 주문하기

개요

TPS2291xxEVM-656 평가 모듈(EVM)은 TPS22910A 단일 채널 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~2 A)에서 TPS22910A에 여러 다른 입력 전압(1.4V~5.5V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다. 다른 입력 및 출력 커패시터도 평가할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 1.4V~5.5V
  • 입력 전류 범위: 0A~2A
  • VIN, VOUT 및 EN 핀에 액세스
  • VIN 및 VOUT 감지 핀으로 VIN에서 VOUT로의 전압 강하를 측정하고 저항 계산
  • 입력 커패시턴스, 출력 커패시턴스 및 출력 저항을 선택할 수 있는 점퍼
부하 스위치
TPS22910A — 능동 저압 활성화를 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V~5.5V 단일 채널 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V~5.5V 단일 채널 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012. 1. 9
인증서 TPS22910AEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2