TPS22913CEVM-656

TPS22913C 초소형, 저 Ron, 2A 싱글 채널 부하 스위치 평가 모듈

TPS22913CEVM-656

지금 주문하기

개요

The TPS22913CEVM-656 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS29913C Single Channel Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (1.4V-5.5V) under different loading conditions (0-2A) to the TPS22913C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM. Different input and output capacitors can be evaluated as well.

특징
  • Ultra Small CSP-4 package 0.9mm*0.9mm, 0.5mm pitch
  • Input Voltage Range: 1.4V to 5.5V
  • Low ON-Resistance
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Low Threshold Control Input
  • Controlled slew-rate options
  • Under-Voltage Lock Out
  • Quick Output Discharge Transistor
  • Reverse Current Protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22913CEVM-656 — TPS22913C 초소형, 저 Ron, 2A 싱글 채널 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22913CEVM-656 TPS22913C 초소형, 저 Ron, 2A 싱글 채널 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22910-13 EVM User's Guide (Rev. A) 2012. 1. 9
인증서 TPS22913CEVM-656 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2