TPS22915BEVM-078

TPS22915B 평가 모듈

TPS22915BEVM-078

지금 주문하기

개요

The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point connections allow the EVM User to control the device with user defined test conditions and make accurate RON measurements.

특징
  • Input voltage range: 1.05 V to 5.5 V
  • 2-A max continuous current operation
  • Access to the VIN, VOUT, GND, and ON pins
  • On board CIN and COUT capacitors
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22915 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22915BEVM-078 TPS22915B 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
부하 스위치
TPS22915 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 평가 모듈

TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 11
제품
부하 스위치
TPS22915 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 39mΩ 부하 스위치
하드웨어 개발
평가 보드
TPS22915BEVM-078 TPS22915B 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014. 8. 27
인증서 TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018. 10. 11
애플리케이션 노트 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018. 9. 5
애플리케이션 노트 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017. 4. 30
애플리케이션 노트 Timing of Load Switches 2017. 4. 27
애플리케이션 노트 Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 2016. 9. 12
애플리케이션 노트 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015. 5. 28