TPS22920LEVM

TPS22920LEVM

지금 주문하기

개요

TPS22920EVM(평가 모듈)은 턴온 제어 기능을 갖춘 TPS22920 초저 rON, 4A 단일 채널 부하 스위치를 평가하기 위해 완벽하게 조립되고 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM을 통해 설계자는 TPS22920에 다양한 부하 조건(0~4A)에서 다양한 입력 전압(0.75V~3.6V)을 적용해 볼 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다. 다른 입력 및 출력 커패시터도 평가할 수 있습니다.

특징
  • 통합 단일 부하 스위치
  • 입력 전압 범위: 0.75V~3.6V
  • 초저 온 저항
  • 초소형 CSP-8 패키지 0.9mm x 1.9mm, 0.5mm 피치
  • 4A 최대 연속 스위치 전류
  • 셧다운 전류 < 3uA
  • 낮은 임계값 제어 입력
  • 돌입 전류 방지를 위한 회전율 제어
  • 빠른 출력 방전 트랜지스터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22920LEVM — TPS22920LEVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) 2013. 8. 15
인증서 TPS22920LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2