TPS22924CEVM-532

TPS22924C 초소형, 낮은 입력 전압, 초저 Ron 부하 스위치 평가 모듈

TPS22924CEVM-532

지금 주문하기

개요

The TPS22924EVM-532 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22924C Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22924C. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Input voltage range: 0.75 V to 3.6 V
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22924C 출력 방전을 지원하고 상승 시간이 3.6V에서 800µs인 3.6V, 2A, 18.3mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22924CEVM-532 — TPS22924C 초소형, 낮은 입력 전압, 초저 Ron 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22924CEVM-532 TPS22924C 초소형, 낮은 입력 전압, 초저 Ron 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 2013. 5. 23
인증서 TPS22924CEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2