TPS22924DEVM-532

TPS22924DEVM-532

지금 주문하기

개요

The TPS22924EVM-532 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS22924D Load Switch. The EVM allows the user to apply different input voltages (0.9 V to 3.6 V) under different loading conditions (0 A to 2 A) to the TPS22924D. Output, input and switching waveforms can be monitored on the EVM.

특징
  • Input current range: 0 A to 2 A
  • Input voltage range: 0.75 V to 3.6 V
  • Access to the VIN, VOUT, and EN pins
  • Jumpers to select input capacitance, output capacitance and output resistance
부하 스위치
TPS22924D — 출력 방전을 지원하고 3.6V에서 상승 시간이 6200µs인 3.6V, 2A, 18.3mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22924DEVM-532 — TPS22924D 초저 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22924DEVM-532 — TPS22924D 초저 온 저항 부하 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22924EVM-532 User's Guide (Rev. B) 2013. 5. 23
인증서 TPS22924DEVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2