TPS22925EVM

TPS22925EVM

지금 주문하기

개요

TPS22925EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS22925 부하 스위치 평가 용도로 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS22925EVM은 TPS22925 부하 스위치가 포함된 양면 PCB입니다. EVM을 사용하면 다양한 부하 조건(0A~3 A)에서 TPS22925에 여러 다른 입력 전압(0.65V~3.6V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.65V~3.6V
  • 입력 전류 범위: 0A~3A
  • VIN, VOUT, VBIAS 및 ON 핀에 액세스
  • VIN 및 VOUT 감지 핀으로 VIN에서 VOUT로의 전압 강하를 측정하고 저항 계산
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
부하 스위치
TPS22925 출력 방전을 지원하는 3.6V, 3A, 9.2mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22925EVM — TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22925EVM TPS22925EVM 3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) 2016. 1. 4
인증서 TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2