TPS22948EVM

TPS22948EVM

지금 주문하기

개요

TPS22948 평가 모듈(EVM)은 TPS22948 부하 스위치 평가 용도로 설계되어 테스트를 마친 조립형 회로입니다. TPS22948EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~0.3 A)에서 TPS22948 장치에 여러 다른 입력 전압(1.6 V~5.5V)을 인가할 수 있습니다. 온 저항, 상승 시간 및 출력 풀다운 저항 등의 매개 변수를 쉽고 정확하게 평가할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5.5V
  • 입력 전류 범위: 0A~0.3A(TPS22948은 100mA로 제한)
  • VIN, VOUT, GND, FLT 및 ON 핀 액세스 가능
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
  • VIN 및 VOUT 감지 핀으로 VIN에서 VOUT로의 전압 강하를 측정하고 저항 계산
부하 스위치
TPS22948 — 역전류 차단을 지원하는 5.5V, 0.24A, 300mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22948EVM — TPS22948 5.5V, 0.3A, Current limited load switch evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22948EVM User's Guide 2018. 10. 19
인증서 TPS22948EVM EU Declaration of Comformity (DoC) 2020. 4. 21