TPS22968EVM-007

TPS22968EVM-007 평가 모듈

TPS22968EVM-007

지금 주문하기

개요

The TPS22968 device is a dual switch ultra low Ron device with an operating voltage range of 0.8 V to 5.5 V, Each switch is capable of handling continuous currents of 4 A. The TPS22968 device is demonstrated using the TPS22968EVM-007 module. The Dual Load Switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968EVM-007.

특징
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • EVM configurable for single or parallel switch configurations
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
부하 스위치
TPS22968 조정 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 2채널 5.5V, 4A, 25mΩ 부하 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22968EVM-007 TPS22968EVM-007 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch 2014. 1. 17
인증서 TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018. 10. 11