TPS22986EVM

TPS22986EVM

지금 주문하기

개요

The TPS22986 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22986 Supply Selection IC. The TPS22986 selects a 3.3-V input from two available supplies and connects the chosen input to two outputs, OUTA and OUTB. If a 3.3-V supply is not present, the outputs become high impedance. The TPS22986 has two modes of operation, Normal and Control. The EVM contains one TPS22986 IC.

특징
  • Input voltage range: 2.8-V to 19.8-V (Auto Selects 3.3 V Supply)
  • 10-mA Low Power Switch
  • 500-mA High Power Switch
  • Reverse Current Blocking From OUT to VDD
부하 스위치
TPS22986 — Thunderbolt™ 케이블 전원 멀티플렉서(Thunderbolt 2도 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS22986EVM User’s Guide 2013. 1. 9
인증서 TPS22986EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2