TPS2411EVM-096

TPS2411EVM-096

지금 주문하기

개요

TPS2411EVM-096은 TI의 TPS2411 오링 컨트롤러 장치의 레퍼런스 회로 평가에 사용할 수 있습니다. TPS2411 장치는 일반 오링 애플리케이션에서 외부 N채널 MOSFET을 제어하며 과전압 및 저전압 보호를 지원하기 위해 2개의 역병렬 연결 MOSFET을 제어하는 데 사용할 수 있습니다.

특징
  • 0.8V~16.5V의 듀얼 채널 오링 제어
  • 양방향 차단을 위한 표준 오링 구성 및 역병렬 MOSFET 작동 지원
  • 프로그래밍 가능한 과전압 및 저전압 차단
  • 온 보드 LED를 통해 작동 상태 및 오류 상태 표시
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
TPS2411 — 0.8V~16.5V 1.2A IQ 293uA Igate 소스 N+1 및 오링 전원 레일 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module