TPS2456EVM

TPS2456 듀얼 12V 보호 및 오링 차단 컨트롤러 평가 모듈

TPS2456EVM

지금 주문하기

개요

The TPS2456EVM is an evaluation module used to evaluate the TPS2456 dual 12-V protection/blocking controller. The TPS2456 provides hot swap capability and diode Or functions via external Mosfets. The TPS2456 is a dual, 12-V, channel protection (hot swap) and blocking (ORing) controller that provides inrush control, current limiting, overload protection, and reverse current blocking. The current sense topology provides both accurate current limits and independent setting of current limit and fast trip thresholds.

특징
  • One TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking and ORing controller IC
  • Programming and sense resistors (12 V)
  • Low RDS(ON) pass and block FET’s (12 V)
  • Input and output power jacks for external supply and optional load connection
  • Up to 880 µF (4 x 220 µF) jumpered load capacitors (each channel) for simulated
  • Payload Power output bulk capacitance
  • Can be configured to latch off or retry on fault
MOSFET
CSD16403Q5A 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.7mΩ

 

핫 스왑 컨트롤러
TPS2456 오링 포함 8.5V~15V 듀얼 채널 핫 스왑 TPS2456A 오링 및 전압 향상 회전율을 지원하는 8.5V~15V 듀얼 채널 핫 스왑
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2456EVM — TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2456EVM TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2456 EVM Users Guide 2010. 3. 24
인증서 TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2