TPS2500EVM-337

TPS2500용 저전압 입력 평가 모듈을 갖춘 전력 분배 스위치

TPS2500EVM-337

지금 주문하기

개요

The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2500 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.

USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
TPS2500 에코 모드에서 0.13-1.4A 조정 가능 ILIMIT, 1.8-5.25V, 80mΩ USB 전원 스위치 + 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2500EVM-337 — Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2500EVM-337 Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 2009. 4. 24
인증서 TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2