TPS2561DRCEVM-424

TPS2561DRCEVM-424

지금 주문하기

개요

The TPS2560EVM-424 and TPS2561EVM-424 are evaluation modules (EVM) for Texas Instruments power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 2.5-V to 6.5-V range. An on-board jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. The board is designed for the 5-A capability of the TPS2560 or TPS25561. Test points provide convenient access to all critical node voltages.

부하 스위치
TPS2561 — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 TPS2561-Q1 — 오토모티브 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 TPS2561A — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT(2.3±0.2A로 튜닝), 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이 TPS2561A-Q1 — 자동 2채널 0.25-2.8A 조정 가능 ILIMIT(2.3±0.2A로 튜닝), 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2561

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424: Evaluation Module for TPS2561

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS2560/1EVM 2009. 11. 19
인증서 TPS2561DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2