TPS25869Q1EVM-163

TPS25869-Q1 USB Type-A + USB Type-C® 충전 포트 컨트롤러용 평가 모듈

TPS25869Q1EVM-163

지금 주문하기

개요

TPS25869-Q1은 통합 USB 충전 포트 솔루션으로, 최대 5.6A를 공급할 수 있는 동기 DC/DC 컨버터와 USB 배터리 충전 1.2 및 오류 표시등 및 별도의 EN 제어를 제공하는 USB Type-C® 포트 구현을 위한 통합 감지 및 제어 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 5.5V~26V(40V ABS. 최대) 입력 범위 전류 모드 제어 DC-DC 컨버터
  • 오류 표시등
  • USB 배터리 충전 사양 버전 1.2 및 USB Type-C 버전 1.3 준수
  • NTC 기능을 사용한 열 관리
  • 사용자 프로그래밍 가능한 VBUS 전류 제한 및 내부 VCONN 전류 제한
  • AEC-Q100:
    • 온도 등급 1
    • HBM 및 CDM ESD
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC
TPS25862-Q1 부하 감소 및 USB 온/오프 제어를 지원하는 Type-C + Type-A 듀얼 충전 포트 컨트롤러, 2.2 MHz TPS25869-Q1 부하 감소 및 USB 온/오프 제어를 지원하는 Type-C + Type-A 듀얼 충전 포트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS25869Q1EVM-163 — TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS25869Q1EVM-163 TPS25869-Q1 evaluation module for USB Type-A + USB Type-C® charging ports controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS25869-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 8. 5
인증서 TPS25869Q1EVM-163 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 8. 26