TPS259230-41EVM

TPS259230-41EVM

지금 주문하기

개요

TPS259230-41EVM is functional demonstration of TPS25923/4 family of eFuses and it can also be used to evaluate the TPS259270/1 devices by replacing the TPS259230 and TPS259241 with the TPS25970 and TPS259271.  These eFuses are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Current limit level can be programmed with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±18%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25924x devices provide over voltage protection (OVP) for 12V systems and TPS25923x for 5V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.

특징
  • 5V/12 operating voltage eFuse protection switch
  • Up to 5.1A Adjustable ILIMIT setting option using Jumpers
  • On board fault and power good LED’s
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option
  • On board test point access for all critical device pins
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25923 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~5.5V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25924 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~13.8V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25927 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~18V, 28mΩ, 1~5A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, Simple 5V/12V eFuse Protection Switches Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25923 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~5.5V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25924 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~13.8V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25925 — 4.5V~5.5V, 30mΩ, 2~5A eFuse TPS25926 — 4.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse TPS25927 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~18V, 28mΩ, 1~5A eFuse
하드웨어 개발
평가 보드
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, 간단한 5V/12V eFuse 보호 스위치 평가 모듈 TPS259250-61EVM — TPS25925/6, 간단한 5V/12V eFuse 보호 스위치 평가 모듈

SLUC570 — TPS2592xx Design Calculator.

close
버전: 1.1
출시 날짜: 2025. 2. 26

excel based design calculator for easier BOM selection/verification. version 1.1 contains added data validation rule for Vin range.

SHA-256 체크섬
제품
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25923 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~5.5V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25924 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~13.8V, 28mΩ, 1~5A eFuse TPS25925 — 4.5V~5.5V, 30mΩ, 2~5A eFuse TPS25926 — 4.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse TPS25927 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~18V, 28mΩ, 1~5A eFuse
하드웨어 개발
평가 보드
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, 간단한 5V/12V eFuse 보호 스위치 평가 모듈 TPS259250-61EVM — TPS25925/6, 간단한 5V/12V eFuse 보호 스위치 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc570 or www.ti.com/lit/xx/sluc570/sluc570.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC570. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) 2015. 11. 19
인증서 TPS259230-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2