TPS2592ALEVM-531
TPS2592AL 12V eFuse 평가 모듈
TPS2592ALEVM-531
개요
The Texas Instruments TPS2592ALEVM-531 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2592 eFuse with Integrated Blocking FET Driver. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
특징
- 4.5V-13.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Ax)
- 4.5V-5.0V (TYP) Bus Operation (TPS2592Bx)
- External Blocking FET
- Programmable current limit
- External Blocking FET
- Fixed Over Voltage setting
- Programmable Vout Slew Rate
- Programmable UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- Latched-off TPS2592AL, TPS2592BL
- Auto-Retry TPS2592AA, TPS2592BA
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | TPS2592ALEVM-531 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 사용 설명서 | TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) | 2013. 11. 20 |