TPS25984BEVM
TPS25984B 평가 모듈
TPS25984BEVM
개요
TPS25984B 평가 모듈은 TPS25984B eFuse에 대한 레퍼런스 회로 평가를 지원합니다. TPS25984B 장치는 0.8-mΩ FET가 통합된 4.5V~16V, 70A eFuse입니다. 과전류, 돌입 전류 관리, 조정식 과전류 과도 블랭킹 타이머, 프로그래머블 저전압, 과전압 보호 기능을 통한 구성 기능이 포함되어 있습니다.
특징
- 5V~16V 작동(일반)
- 온보드 점퍼를 사용하는 14A~120A 프로그래머블 회로 차단기 임계값
- 과전류 보호 및 능동 전류 공유 블록을 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압
- 프로그래머블 과도 과전류 블랭킹 타이머
- 프로그래머블 출력 슬루율 제어, UVLO, 시동 중 전류 제한 및 능동 전류 공유 임계값
eFuse(통합 핫 스왑)
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS25984BEVM — TPS25984B 평가 모듈
TPS25984BEVM — TPS25984B 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS25984B Evaluation Module (EVM) | PDF | HTML | 2024. 11. 27 | |
| 인증서 | TPS25984BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 10. 29 |