TPS2661EVM

TPS2661x 전류 루프 보호기 평가 모듈

TPS2661EVM

지금 주문하기

개요

TPS2661EVM을 사용하면 TPS26611 및 TPS26612 전류 루프 보호기의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS2661 제품은 고정 양극 30mA 전류 제한 및 출력 과전압 보호가 통합된 50V, 범용(±20mA, 0mA~20mA, 4mA~20mA) 전류 루프 보호기입니다. 이 제품은 입력/출력의 잘못된 배선 조건으로부터 보호하고 산업 및 프로세스 자동화 시스템에서 강력한 신호 라인 보호를 제공합니다.

특징
  • 0V~±50V 작동 범위의 양방향 전류 루프 지원(외부 VCC 사용)
  • 고정 ILIMIT=±30mA ±15%
  • 핀 제어 활성화(EN)
  • SGOODb 핀을 통한 부품 상태 보고
  • 입력 측의 잘못된 배선으로부터 보호
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS2661 50V, 범용 4~20mA, ±20mA 전류 루프 보호기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2661EVM — TPS2661x current loop protector evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2661EVM TPS2661x current loop protector evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 13
인증서 TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021. 2. 17