TPS2HC120EVM

TPS2HC120EVM

지금 주문하기

개요

TPS2HC120EVM은 TPS2HC120-Q1 고압측 스위치의 기능과 성능을 평가하는 데 사용되는 하드웨어 EVM(평가 모듈)입니다. 이 평가 모듈은 TPS2HC120-Q1을 테스트하여 다양한 전원 시스템 애플리케이션에 디바이스를 손쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. TPS2HC120EVM은 전압 공급 및 출력 부하가 연결된 독립형 보드로 사용하도록 설계되었습니다. 과전류, 접지 단락, 개방 부하 및 배터리 단락 감지와 같은 기능을 평가 모듈에서 사용할 수 있습니다.

특징
  • 작동 전압: 3V~28V
  • 주변 작동 온도: -40°C~125°C
  • 외부 저항으로 조정 가능한 전류 제한
  • 제어 신호 조작을 지원하는 온보드 LDO
  • 유도성 방전 구성을 지원하는 출력 점퍼
고압측 스위치
TPS2HC120-Q1 — 저전력 모드를 지원하는 차량용, 2채널 120mΩ 스마트 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2HC120EVM — TPS2HC120-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2HC120-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 2. 20
인증서 TPS2HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 1. 24