TPS37-ADJ-CALC

TPS37-ADJ-CALC

다운로드

개요

이 계산기 툴은 TPS37/38 듀얼 채널 통제기의 조정 가능한 변형에 대한 설계 프로세스를 안내합니다. 이러한 장치의 기본 전압 임계값 및 히스테리시스 수준은 각각 800mV와 2%로 설정되지만 저항을 추가하여 조정할 수 있습니다. 이 툴은 원하는 사양의 사용자 입력에 따라 저항 값을 권장합니다. 원하는 리셋 시간 지연 및 감지 시간 지연을 기반으로 권장 커패시턴스 값에 대한 추가 계산도 제공됩니다.
특징
  • 원하는 임계값 전압에 대한 저항 값을 계산하는 사례별 도구
  • TPS37A, TPS38A, TPS38J 및 TPS3760을 비롯한 모든 오픈 드레인 능동 저압 변종에 대한 옵션 제공
  • 각 채널의 모니터링되는 레일 전압, 원하는 히스테리시스 수준, 풀업 저항, VDD 등에 대한 입력 필드
  • 명확성과 사용 편의성을 위해 제공되는 변수 정의 및 권장 값
  • 사용자 사양을 충족할 수 없는 경우 오류 메시지 표시
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    다운로드

    설계 툴

    TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    공급 전압 통제기
    TPS37 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기 TPS37-Q1 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기 TPS3760 — 감지, 초저 정동작 전류 및 지연을 지원하는 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기 TPS3760-Q1 — 감지, 초저 IQ 및 지연을 갖춘 오토모티브 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기 TPS38-Q1 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 듀얼 채널 통제기
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TPS3760EVM — 감지, IQ 및 지연을 사용하는 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기용 TPS3760 평가 모듈 TPS37AQ1EVM — TPS37 초저 IQ 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기용 평가 모듈

    TPS37-ADJ-CALC — TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

    close
    최신 버전
    버전: 1.0
    출시 날짜: 2022. 8. 31
    제품
    공급 전압 통제기
    TPS37 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기 TPS37-Q1 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기 TPS3760 — 감지, 초저 정동작 전류 및 지연을 지원하는 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기 TPS3760-Q1 — 감지, 초저 IQ 및 지연을 갖춘 오토모티브 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기 TPS38-Q1 — 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 듀얼 채널 통제기
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TPS3760EVM — 감지, IQ 및 지연을 사용하는 65V 과전압 또는 부족 전압 통제기용 TPS3760 평가 모듈 TPS37AQ1EVM — TPS37 초저 IQ 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기용 평가 모듈

    출시 정보

    Creation of TPS37, TPS38, and TPS3760 design calculator.