TPS38700Q1EVM

최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서용 TPS38700 평가 모듈

TPS38700Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS38700 평가 모듈(EVM)은 윈도우 워치독이 있는 통합 멀티 채널 전압 시퀀서인 TPS38700을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS38700은 상호 집적 회로(I2C) 프로그래밍이 가능하며 24핀 VQFN(초박형 쿼드 플랫팩 무연) 패키지로 제공됩니다.

TPS38700Q1EVM은 최대 12채널의 파워 업 및/또는 파워 다운 시퀀싱을 순차적으로 출력하고 멀티 채널 전압 통제기와 인터페이스할 수 있습니다. 장치는 기본적으로 OTP(One-Time Programmable) 옵션으로 프로그래밍되지만, I2C는 필요한 경우 파워 업 및 파워 다운 시퀀스, 워치독 설정, 시퀀스 타이밍 옵션을 다시 프로그래밍할 수 있습니다.

EVM에는 I2C 인터페이스 플러그, LDO가 포함되어 있어 보드 상에서 여러 개의 레일 전압 및 특별히 배치된 점퍼를 생성하여 최대 수준의 유연성을 지원합니다. TPS38700Q1EVM은 또한 TPS3870x의 다른 버전과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

특징
  • 멀티 채널(최대 12개 채널) I2C 프로그래머블 전압 시퀀서
  • 다양한 출력 토폴로지 작동(오픈 드레인 또는 푸시-풀)
  • 통합된 워치독 타이머
  • 멀티 채널 전압 통제기를 이용한 인터페이스 가능
  • 다른 패키지 옵션 및 변형 수락 가능
  • 온보드 1.2V 및 1.8V 전압 사용 가능 I2C 전압
시퀀서
TPS38700 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서 TPS38700-Q1 최대 12채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서 TPS38700S-Q1 최대 6채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS38700Q1EVM — TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS38700Q1EVM TPS38700 evaluation module for power-supply sequencer with I²C support for up to 12 channels

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
시퀀서
TPS38700 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서 TPS38700-Q1 최대 12채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서
하드웨어 개발
평가 보드
TPS38700Q1EVM 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서용 TPS38700 평가 모듈

TPS38700-GUI TPS38700 GUI software

close
버전: 01
출시 날짜: 2022. 11. 4

TI-Fusion-Digital-Power-Designer Tool

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
시퀀서
TPS38700 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서 TPS38700-Q1 최대 12채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서
하드웨어 개발
평가 보드
TPS38700Q1EVM 최대 12개 채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 전원 공급 장치 시퀀서용 TPS38700 평가 모듈

출시 정보

TPS38700 GUI

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS38700Q1EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 7. 10
인증서 TPS38700Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 11