TPS40009EVM-001

TPS40009EVM-001 평가 모듈

TPS40009EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40009 is a voltage-mode, synchronous buck PWM controller that uses TI's proprietary Predictive Gate Drive™ technology to wring maximum efficiency from step-down converters. This controller provides a bootstrap charging circuit to allow the use of an N-channel MOSFET as the topside buck switch to reduce conduction losses and increase silicon device utilization. Predictive Gate Drive™ technology controls the delay from main switch turn-off to synchronous rectifier turn-on and also the delay from rectifier turn-off to main switch turn-on. This allows minimization of the losses in the MOSFET body diodes by reducing conduction and reverse recovery time. This user's guide provides details on a 5-A buck converter that converts 3.3 V down to a 1.2-V level using the TPS40009 controller, with less than one square inch board area.

특징
  • VIN = 3.0 V to 3.6 V
  • VOUT = 1.2 V ± 3%
  • 0 A IOUT < 5 A
  • Efficiency > 90% with a load of 2 A
  • Output voltage ripple < 2% VOUT
  • Physical size < 1 square inch circuit area
DC/DC 컨트롤러
TPS40007 2.25V~5.5V, 300kHz, 동기 벅 컨트롤러, 소스/싱크, 프리바이어스 작동 TPS40009 2.25V~5.5V, 600kHz, 동기 벅 컨트롤러, 소스/싱크, 프리바이어스 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40009EVM-001 — TPS40009EVM-001 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40009EVM-001 TPS40009EVM-001 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40009EVM-001 2004. 3. 3
인증서 TPS40009EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS40007EVM-001 TPS40007EVM-001 평가 모듈