TPS40055EVM-001

TPS40055EVM-001

지금 주문하기

개요

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous buck controller can be used to provide the necessary control and drive functions to implement these converters. The TPS40055EVM−001 operates at 300 kHz and delivers 1.8 V at 15 A with efficiency over 90% for much of the load range, and a full load efficiency of 88%.

The TPS40055 synchronous buck controller offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft-start time, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller also provides a regulated 10-V bias voltage which supplies onboard drivers for the N-channel switch and synchronous rectifier MOSFETs, utilizing adaptive gate drive logic to prevent cross conduction of the power MOSFETs.

특징
  • 92% peak efficiency at 6 A
  • 88% peak efficiency at 15 A
  • 1.8V output at 15 A
  • VIN range from 10 VDC to 14 VDC
  • Small circuit size 1.4” x 2.5” SMT design, components on single side
  • Line/load regulation < 0.5%
  • High-frequency 300-kHz operation
  • Transient deviation 60 mV with 10-A load step
DC/DC 컨트롤러
TPS40054 넓은 입력(8V~40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스 전용 TPS40055 넓은 입력(8V-40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스/싱크 TPS40057 넓은 입력(8V-40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 프리바이어스가 있는 소스/싱크

 

MOSFET
CSD17505Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ CSD17522Q5A 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 8.1mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40055EVM-001 — Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40055EVM-001 Evaluation Module Converts 12V Bus to 1.8V at 15 Amps

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40055 Based Design Converts 12V Bus to 1.8V at 15Amps EVM 2004. 2. 6
인증서 TPS40055EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2