TPS40055EVM-002

TPS40055EVM-002

지금 주문하기

개요

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft start, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller provides a regulated 10-V gate drive supply which feeds the bootstrap charging circuit for the high-side N-channel MOSFET along with a driver for the low-side synchronous rectifier MOSFET. The device operation is specified in the TPS40055 datasheet

특징
  • Operates from an input source varying from 10 VDC to 40 VDC
  • Output current 3 A with VIN = 10 V, 2 A with VIN = 40 V
  • Low cost high voltage conversion
DC/DC 컨트롤러
TPS40054 넓은 입력(8V~40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스 전용 TPS40055 넓은 입력(8V-40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스/싱크 TPS40057 넓은 입력(8V-40V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 프리바이어스가 있는 소스/싱크

 

MOSFET
CSD17510Q5A 30V, N-채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.2mOhm CSD17522Q5A 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 8.1mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40055EVM-002 — Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40055EVM-002 Wide Input Range Converter delivers 5V at 2 Amps

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40055EVM-002 EVM 2004. 3. 3
인증서 TPS40055EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2