TPS40060EVM

TPS40060EVM

지금 주문하기

개요

TPS40060EVM is a wide input range synchronous buck converter using the full input range ofthe TPS40060 to produce a regulated 3.3 V output at up to 4 A of load current. Using lossless RDS(on) current sense for short circuit protection and a high-side P-channel MOSFET simplifies the circuit design without sacrificing performance. The evaluation module provides test points for input voltage, output voltage, key waveforms and a 50 Ohm connection point in the feedback loop for non-invasive measurements of the feedback loop along with an oscilloscope jack for easy measurements of output ripple. With the wide input range and voltage feed-forward capabilities of the TPS40060, many differentsources are possible from a single converter, including 16 V, 24 V, 36 V and 42 V.

특징
  • Up to 93% peak and 91% full load efficiency at 10 V input
  • 10 V to 55 V input range
  • 3.3 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 4 Adc output current
  • 250 kHz operation
  • Single main switch MOSFET and single synchronous rectifier MOSFET
  • Compact size, surface mount design (2.0" x 2.2")
  • Voltage mode control
  • Up to 20 kHz feedback loop bandwidth for fast transient response and high stabilityoperation
  • Double sided PCB with power stage and devices all on top side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40060 넓은 입력(10V~55V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스 전용 TPS40061 넓은 입력(10V~55V) 최대 1MHz 주파수 동기 벅 컨트롤러, 소스/싱크
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40060EVM — 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40060EVM 10-V to 55-V Input, 3.3-V Output, 4-A, Wide Input Range EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS40060 2004. 1. 13
인증서 TPS40060EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2