TPS40077EVM-001

TPS40077 12V 입력 지원 평가 모듈. 10A에서 1.8V 출력

TPS40077EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40077EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed 1.8 V output at up to 10 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply; no additional bias voltage is required for start-up. The TPS40077 Reduced Pin Count Synchronous Buck Controller used in the EVM employs predictive gate drive. This feature provides improved efficiency by eliminating shoot-through switching current,and minimizing the reverse-conduction time of the synchronous rectifier FET.

특징
  • 8 V to 16 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A DC steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (Fixed by TPS40077)
  • Single main switch N-channel MOSFET and single synchronous rectifier N-channel MOSFET
  • Double-sided 2" x 3" PCB with all components on top side
  • Active converter uses less than 1.9 square inches - 1.0" x 1.9"
  • Convenient test points for probing critical waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40077 HTSSOP 패키지, 전압 피드 포워드를 지원하는 4.5V~28V, 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17505Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ CSD17522Q5A 30V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 8.1mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40077EVM-001 — TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40077EVM-001 TPS40077 Evaluation Module with 12V Input. 1.8V Output at 10 A

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40077 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 1. 21
인증서 TPS40077EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2