TPS40090EVM-001

TPS40090EVM-001 평가 모듈

TPS40090EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40090EVM−001 multi-phase dc-to-dc converter utilizes the TPS40090 multi-phase controller and UCC27222 predictive gate driver to step down a 12-V input to 1.5-V at 420 kHz. The output current is 100 A. The TPS40090 provides fixed-frequency, peak current-mode control with forced-phase current balancing. Phase currents are sensed by the voltage drop across the DC resistance (DCR) of inductors. Other features include a single voltage operation, true differential output voltage sense, user programmable current limit, capacitor-programmable soft-start and a power good indicator. Device operation is specified in the TPS40090 datasheet.

특징
  • EVM demonstrates Four-Phase Operation
  • 12V Operating Range
  • TPS40090 part features:
    • Programmable Switching Frequency Up to 1-MHz/Phase
    • Current Mode Control With Forced Current Sharing(1)
    • 1% Internal 0.7-V Reference
    • Resistive Divider Set Output Voltage
    • True Remote Sensing Differential Amplifier
    • Resistive or DCR Current Sensing
    • Current Sense Fault Protection
    • Programmable Load Line
    • Compatible with UCC37222 Predictive Gate Drive Technology Drivers
    • 24-Pin Space-Saving TSSOP Package
DC/DC 컨트롤러
TPS40090 4채널 다중 위상 벅 DC/DC 컨트롤러 TPS40090-Q1 차량용 4.5V~15V 다상 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40090EVM-001 — TPS40090EVM-001 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40090EVM-001 TPS40090EVM-001 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS40090EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS40090 Multi-Phase Buck Converter Steps Down from 12-V to 1.5 V at 100 A (Rev. A) 2003. 12. 11