TPS40170EVM-597

TPS40170EVM-597

지금 주문하기

개요

The TPS40170EVM-597 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40170 synchronous step-down controller with two NexFET devices CSD18537NQ5A and CSD18563Q5A. The TPS40170EVM-597 operates from a 10V to 36V input (24V nominal) and provides a 5V output up to 10A.

특징
  • Designed with low gate charge (Qg) NexFET devices to minimize power losses
  • Wide 4.5 V to 36 V input voltage range
  • Integrated high-side and low-side N channel FET drivers
  • Voltage mode control with voltage feed forward
  • Low-side FET sensing Over-current Protection and high-side FET sensing Short-circuit Protection
DC/DC 컨트롤러
TPS40170 4.5V~60V의 넓은 입력 동기형 PWM 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD18537NQ5A 60V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 13mOhm CSD18563Q5A 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.8mOhm
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40170EVM-597 — NexFET™를 지원하는 TPS40170 동기식 PWM 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40170EVM-597 NexFET™를 지원하는 TPS40170 동기식 PWM 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 2014. 2. 7
인증서 TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 2016. 1. 7
기술 문서 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015. 10. 28