TPS40304EVM-353

TPS40304EVM-353

지금 주문하기

개요

The TPS40304EVM-353 evaluation module is a synchronous buck controller providing a 1.2-V output at up to 20 A from a nominal 12-V input bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, and no additional bias voltage is required. The module uses our NexFET™ high performance MOSFETs for high power density and efficiency.

특징
  • 600-kHz operation
  • Uses CSD16410 high-side and CSD16321 low-side MOSFETs
  • Module supports 8-V to 14-V input
DC/DC 컨트롤러
TPS40304 — FSS를 지원하는 3V~20V, 25A, 600kHz 동기형 벅 컨트롤러 TPS40304A — FSS 및 광범위한 작동 온도 범위를 지원하는 3V~20V, 25A, 600kHz 동기형 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD16321Q5 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ CSD16410Q5A — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12mΩ
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40304EVM-353 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.2V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40304EVM-353 — NexFET™ 전원 MOSFET을 지원하는 8-14V Vin, 1.2V Vout 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide CSD163CEVM-591 User's Guide 2010. 3. 2
* EVM User's guide TPS40304EVM-353 User's Guide 2010. 2. 18
인증서 TPS40304EVM-353 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 How to measure ripple for better design outcomes PDF | HTML 2016. 7. 27