TPS4141Q1EVM

TPS4141Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS4141Q1EVM은 장치의 성능 및 기능을 모두 평가할 수 있도록 다양한 테스트 포인트와 점퍼가 포함된 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. 이 평가 모듈에는 상위 애플리케이션의 전원 시스템의 일부로 설계하기 전에 TPS4141Q1을 테스트하고 평가하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. TPS4141Q1EVM은 단독으로 사용하거나 장치의 활성화 및 구성 로직 신호를 구동하기 위해 선택적으로 외부 마이크로컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 최적화된 ADC 성능을 위한 조정 가능한 감지 전압 게인 및 양방향 전압 모니터링과 같은 전체 애플리케이션 기능을 이 평가 모듈을 사용하여 활성화하고 확인할 수 있습니다. 이 EVM에는 SOIC 패키지의 TPS4141Q1이 탑재되어 있습니다.

특징
  • VDD 레일 및 칩 활성화 전원을 위한 온보드 5V LDO 레귤레이터
  • 최적화된 ADC 성능을 위한 구성 가능한 증폭기 게인 설정
  • 구성 가능한 양방향 및 단방향 전압 모니터링 모드
  • 양방향 전압 모니터링을 지원하는 온보드 2.05V 전압 레퍼런스
  • 올바른 기능을 보장하기 위해 모든 핀과 전압 공급에 대한 테스트 포인트 제공
  • 외부 마이크로컨트롤러로 제어 신호를 선택적으로 구동할 수 있는 재사용 가능한 테스트 포인트
  • 손쉬운 배선을 위한 고전압 보드 연결용 단자 블록
무접점 릴레이
TPS4141-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 1200V 구성 가능 정밀 저항 분할기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
무접점 릴레이
TPS4141-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 1200V 구성 가능 정밀 저항 분할기
하드웨어 개발
평가 보드
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 평가 모듈

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC — TPS4141-Q1 Design Calculator

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2025. 10. 3
제품
무접점 릴레이
TPS4141-Q1 — 스위치가 통합된 차량용 1200V 구성 가능 정밀 저항 분할기
하드웨어 개발
평가 보드
TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 평가 모듈

출시 정보

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS4141-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2026. 4. 14
인증서 TPS4141Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 11. 25