TPS50601ASPEVM-S

TPS50601ASPEVM-S

지금 주문하기

개요

TPS50601A-SP는 방사능 저항, 6.3V, 6A 동기 스텝다운 컨버터로, 고효율과 고압측 및 저압측 MOSFET의 통합을 통해 소형 설계에 최적화되어 있습니다. 전류 모드 제어로 부품 수가 줄어 공간이 더 절약되며, 높은 스위칭 주파수로 인덕터 풋프린트를 줄일 수 있습니다. 이 장치는 열 강화 20핀 세라믹 듀얼 인라인 플랫팩 패키지로 제공됩니다.

특징
  • 열 강화 패키지가 지원되는 방사능 저항 동기 스텝다운 컨버터
  • 사이클별 전류 제한을 통한 전류 모드 제어
  • 로직 회로용 분할 입력 전압 Vin 및 MOSFET용 PVIN
  • 100kHz~1Mhz의 유연한 스위칭 주파수
  • 외부 커패시터를 통해 조정 가능한 소프트 스타트
DC/DC 컨버터
TPS50601A-SP 방사선 경화, QML-V, 3V~7V 입력 6A 동기 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module 2017. 9. 26
인증서 TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2