TIDA-070001

TIDA-070001

설계 파일

개요

우주선 애플리케이션은 안정성을 높이기 위해 이중화를 적용하는 경우가 많기 때문에, 이 레퍼런스 설계는 TPS7H2201-SP 방사선 저항 eFuse 부하 스위치 2개를 사용하여 POL(Point-of-Load) 공급의 입력에서 이중화를 구현하는 방법을 보여줍니다. 두 개의 부하 스위치를 사용하면 방사능 저항 POL 스텝다운 컨버터 TPS50601A-SP에 1차 및 중복 전압을 공급할 수 있습니다. 부하 스위치는 전류 감지 출력 핀과 함께 보호를 위해 조정식 OCP(과전류 보호) 제한을 제공하여 모니터링 및 보호를 지원합니다. 부하 스위치는 또한 OVP(조정 가능한 과전압 보호) 기능도 제공합니다. POL 컨버터에는 전류 제한이 있어 단락에 대한 추가적인 보호 기능도 제공합니다.

특징
  • 조정 가능한 OCP(과전류 보호) 제한
  • 조정 가능한 과전압(OVP) 제한
  • 중복 입력
  • 구성 가능한 소프트 스타트
  • 기능을 활성화/비활성화
출력 전압 옵션 TIDA-070001.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 7
Vout(공칭값) (V) 2.5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEL9A.PDF (3420 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYB9.ZIP (559 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYB8.ZIP (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYC1.ZIP (1986 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF57.ZIP (1273 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYC0.ZIP (1715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYB7.PDF (257 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS50601A-SP — 방사선 경화, QML-V, 3V~7V 입력 6A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS7H2201-SP — 방사능 저항, QML-P 및 QML-V 1.5V~7V 입력 6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

우주선 애플리케이션은 안정성을 높이기 위해 이중화를 적용하는 경우가 많기 때문에, 이 레퍼런스 설계는 TPS7H2201-SP 방사선 저항 eFuse 부하 스위치 2개를 사용하여 POL(Point-of-Load) 공급의 입력에서 이중화를 구현하는 방법을 보여줍니다. 두 개의 부하 스위치를 사용하면 방사능 저항 POL 스텝다운 컨버터 TPS50601A-SP에 1차 및 중복 전압을 공급할 수 있습니다. 부하 스위치는 전류 감지 출력 핀과 함께 보호를 위해 조정식 OCP(과전류 보호) 제한을 제공하여 모니터링 및 보호를 지원합니다. (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS50601ASPEVM-S — TPS50601A-SP single-operation evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
평가 보드

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

우주선 애플리케이션은 안정성을 높이기 위해 이중화를 적용하는 경우가 많기 때문에, 이 레퍼런스 설계는 TPS7H2201-SP 방사선 저항 eFuse 부하 스위치 2개를 사용하여 POL(Point-of-Load) 공급의 입력에서 이중화를 구현하는 방법을 보여줍니다. 두 개의 부하 스위치를 사용하면 방사능 저항 POL 스텝다운 컨버터 TPS50601A-SP에 1차 및 중복 전압을 공급할 수 있습니다. 부하 스위치는 전류 감지 출력 핀과 함께 보호를 위해 조정식 OCP(과전류 보호) 제한을 제공하여 모니터링 및 보호를 지원합니다. (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3- to 7-VIN, Space-Grade POL Reference Design with Redundant eFuse Inputs (Rev. A) 2019. 7. 30