TPS51116EVM-001

TPS51116 메모리 전원 솔루션, 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

TPS51116EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to 5.25 V controller bias supply. This allows the EVM to start up from a single 5 V supply or operate from a wide range of supply voltages with low power 5 V bias supply. The TPS51116EVM provides several jumpers and switches to allow the user to evaluate all of the TPS51116's configurations including lossless RDS(on) or resistive current sensing, current mode or D-CAP™ semi-hysteretic operation, DDR or DDRII voltage standards and the S3 and S5 sleep states.

특징
  • Up to 85% efficiency on the VDDQ switching regulator output
  • Dual switching regulator / LDO output for both DDR core and termination voltages
  • ± 3 A sink/source termination voltage LDO regulator
  • 10 mA termination reference voltage for DDR input reference
  • User selectable DDR and DDRII or externally referenced supply voltages
  • User selectable switching regulator or external supply source for LDO termination regulator
  • Switches available for testing S3 and S5 sleep states
DDR 메모리 전원 IC
TPS51020 듀얼, DDR 선택 가능, 동기 벅 컨트롤러

 

MOSFET
CSD17307Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 12.1mΩ CSD17505Q5A 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.5mΩ

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS51100 3A 소스/싱크 DDR 터미네이션 레귤레이터 TPS51116 완전한 DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, LPDDR3 및 DDR4 전원 솔루션 동기 벅 컨트롤러, 3A LDO TPS51116-EP 향상된 제품 DDR1, DDR2, DDR3 스위처 및 LDO
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS51116EVM-001 — TPS51116 메모리 전원 솔루션, 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS51116EVM-001 TPS51116 메모리 전원 솔루션, 동기 벅 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS51116 (Rev. A) 2008. 11. 12
인증서 TPS51116EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2