TPS53014EVM-126

TPS53014EVM-126

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the TPS53014 in a typical point-of-load (POL) application. A number of test points are provided to evaluate the performance of the TPS53014.

특징
  • D-CAP2™ Mode Control
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light load
  • 500 kHz switching frequency
  • Adjustable Soft Start
  • Over-current, over-voltage, under-voltage and over-temperature protections
DC/DC 컨트롤러
TPS53014 — 4.5V~28V, 25A 동기 D-CAP2 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53014EVM-126 — TPS53014 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS53014 — 4.5V~28V, 25A 동기 D-CAP2 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53014EVM-126 — TPS53014 평가 모듈

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS53014 — 4.5V~28V, 25A 동기 D-CAP2 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53014EVM-126 — TPS53014 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 14
인증서 TPS53014EVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2