TPS53124EVM

TPS53124EVM

지금 주문하기

개요

The TPS53124EVM evaluation module is a high efficiency, dual synchronous buck converterproviding 1.05 V at 4 A and 1.8 V at 4 A from 5 V to 22 V input. The TPS53124 is a dual, adaptive on-time D-CAP™ mode synchronous buck controller. TPS53124 enables system designers to cost effectively complete the suite of DTV POL regulator and Digital STB regulator with a low external component count. The main control loop for the TPS53124 uses the D-CAP mode that is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP, or High Polymer Chemistry and provides fast transient response with no external compensation. TPS53124 provides conversion voltages (Drain voltage for the synchronous high-side MOSFET) from 4.5 V to 24 V and output voltages from 0.76 V to 5.5 V.

DC/DC 컨트롤러
TPS53124 — 4.5V~24V, 동기형 듀얼 D-CAP 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53124EVM — TPS53124EVM High Efficiency, Dual Synchronous Buck Controller Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53124 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 25
인증서 TPS53124EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2