TPS53219EVM-690

TPS53219EVM-690

지금 주문하기

개요

The TPS53219EVM-690 evaluation module (EVM) uses the TPS53219. The TPS53219 is a small-size, single buck controller with adaptive on-time D-CAP™ mode control. It provides a fixed 1.1-V output at up to 25 A from a 12-V input bus. TPS53219EVM-690 also uses the 5-mm x 6-mm TI power block MOSFET (CSD86350Q5D) for high power density and superior thermal performance. The TPS53219EVM-690 is designed to use a regulated 12-V bus to produce a regulated 1.1-V output at up to 25 A of load current. The TPS53219EVM-690 is designed to demonstrate the TPS53219 in a typical low-voltage application while providing test points to evaluate the performance of the TPS53219.

특징
  • 25-Adc, steady-state output current
  • Support prebias output voltage start-up
  • High efficiency and high power density by using TI power block MOSFET
  • J1 for selectable switching frequency setting
  • J2 for selectable internal voltage servo soft-start
  • J3 for enable function
  • J6 for auto-skip and forced CCM selection
  • Convenient test points for probing critical waveforms
DC/DC 컨트롤러
TPS53219 — EcoMode를 지원하는 4.5V~28V 입력 동기형 스텝다운 컨트롤러 TPS53219A — 3V~28V, 20A 동기형 D-CAP 벅 컨트롤러(Eco-mode 지원)

 

MOSFET
CSD86350Q5D — 25V, N 채널 동기형 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40A
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 넓은 입력 전압 Eco-mode™, 싱글, 동기, 스텝다운 컨트롤러

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 넓은 입력 전압 Eco-mode™, 싱글, 동기, 스텝다운 컨트롤러

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS53219 — EcoMode를 지원하는 4.5V~28V 입력 동기형 스텝다운 컨트롤러 TPS53219A — 3V~28V, 20A 동기형 D-CAP 벅 컨트롤러(Eco-mode 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 넓은 입력 전압 Eco-mode™, 싱글, 동기, 스텝다운 컨트롤러

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

close
버전: null
출시 날짜: 2016. 6. 14
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS53219 — EcoMode를 지원하는 4.5V~28V 입력 동기형 스텝다운 컨트롤러 TPS53219A — 3V~28V, 20A 동기형 D-CAP 벅 컨트롤러(Eco-mode 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 넓은 입력 전압 Eco-mode™, 싱글, 동기, 스텝다운 컨트롤러
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53219 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 12. 13
인증서 TPS53219EVM-690 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2