TPS53310EVM-755
TPS53310용 평가 모듈: 통합 MOSFET을 지원하는 2.9V~6V, 3A 스텝 다운 컨버터
TPS53310EVM-755
개요
The TPS53310EVM-755 evaluation module (EVM) is a high-efficiency evaluation platform with twoTPS53310 3-A, integrated FET, step-down converters working in a Master-Slave synchronization scheme. The two outputs are 1.5 V/3 A (master) and 1.2 V/3 A (slave) from a 3.3-V or 5-V input bus. The EVM uses the TPS53310 synchronous buck controller with integrated switcher.
특징
- 1.5-V master and 1.2-V slave outputs
- 3-Adc steady-state current
- 1.1-MHz switching frequency
- Hiccup overcurrent protection
- J1: selectable 3.3-V or 5-V input voltage
- J2, J7: selectable FCCM, DE, HEF mode
- J5: selectable master and slave interleaved operation
- J4, J9 for master and slave enable function
- Loop gain measurement
- Convenient test points for probing critical waveforms
- Four-layer PCB with 2 oz of copper on the outside layers
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS53310EVM-755 — Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs
TPS53310EVM-755 — Evaluation Module for TPS53310: 2.9V to 6V, 3-A Step-Down Converter with Integrated MOSFETs
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | Using the TPS53310EVM-755, A 3-A Eco-mode™ | 2012. 1. 13 | ||
| 인증서 | TPS53310EVM-755 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |