TPS53353EVM-744

Eco-mode 제어 체계 평가 모듈을 지원하는 고효율, 20A, 동기 벅 컨버터

TPS53353EVM-744

지금 주문하기

개요

The TPS53353EVM-744 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS53353 buck converter. The EVM converts a 1.5-V to 15-V input voltage to a regulated 1.5-V output voltage that delivers up to 20 A in a 5-mm x 6-mm QFN package. This board includes jumpers to easily select switching frequency and soft-start time and for the enable and mode selection functions.

특징
  • D-CAP™ control for fast transient response and low external component count
  • 5.5-mΩ / 2.2-mΩ integrated MOSFETs for high efficiency up to 20 A
DC/DC 컨버터
TPS53353 고효율 1.5V~15V, 20A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53353EVM-744 — Eco-mode 제어 체계 평가 모듈을 지원하는 고효율, 20A, 동기 벅 컨버터

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53353EVM-744 Eco-mode 제어 체계 평가 모듈을 지원하는 고효율, 20A, 동기 벅 컨버터

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS53353 고효율 1.5V~15V, 20A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53353EVM-744 Eco-mode 제어 체계 평가 모듈을 지원하는 고효율, 20A, 동기 벅 컨버터

SLUM387 TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨버터
TPS53353 고효율 1.5V~15V, 20A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53353EVM-744 Eco-mode 제어 체계 평가 모듈을 지원하는 고효율, 20A, 동기 벅 컨버터
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 11. 11
인증서 TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2