TPS53830AEVM

TPS53830AEVM

지금 주문하기

개요

The TPS53830AEVM is designed to provide a quick setup to evaluate the TPS53830A device and gain familiarity with the PMIC at a register level. The EVM has built-in configurability using headers and jumpers, as well as various resistor configuration options for the regulator outputs. A micro-USB port allows for easy communication with the device through the onboard MSP430.

특징
  • Evaluate TPS53830A device using the provided software and test prototype configurations
  • Software powered by GUI composer runs in a browser on Windows®, Mac®, and Linux® operating systems
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS53830A — 로깅 자동 지우기 기능이 있는 DDR5 서버 DIMM용 고전류 PMIC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
TPS53830AEVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53830AEVM

지원되는 제품 및 하드웨어

TPS53830AEVM

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TPS53830AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53830AEVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS53830A — 로깅 자동 지우기 기능이 있는 DDR5 서버 DIMM용 고전류 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53830AEVM — TPS53830A evaluation module

TPS53830AEVM-DOC-CERT — Declaration of Conformity for TPS53830AEVM

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 10. 26
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS53830A — 로깅 자동 지우기 기능이 있는 DDR5 서버 DIMM용 고전류 PMIC
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53830AEVM — TPS53830A evaluation module

출시 정보

Uploaded DoC to OneRelease for EVM

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상