TPS54010EVM-067

출력 전압 조정 가능한 14A, 2.2~4.0VIN DC/DC 컨버터

TPS54010EVM-067

지금 주문하기

개요

The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). Other voltages are possible by changing a resistor divider. The TPS54010 is ideal for regulating the voltage in point of load application from a 2.5/3.3 V bus for high current DSPs, FPGAs, ASICs, and microcontrollers.

특징
  • Separate supply and power stage input voltage terminals
  • External compensation for design flexibility
  • Greater than 90% efficiency
  • 1% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Populated EVM Board
Test Procedure
Test Setup

DC/DC 컨버터
TPS54010 3V~4V 입력, 14A 동기식 스텝다운 컨버터 TPS54010-EP 향상된 제품 2.2V~4V, 14V 출력 동기 벅 PWM 스위처
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54010EVM-067 — 출력 전압 조정 가능한 14A, 2.2~4.0VIN DC/DC 컨버터

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54010EVM-067 출력 전압 조정 가능한 14A, 2.2~4.0VIN DC/DC 컨버터

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54010EVM-067 14- Amp, SWIFT Regulator EVM 2004. 7. 26
인증서 TPS54010EVM-067 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2