TPS54060EVM-457

TPS54060EVM-457

지금 주문하기

개요

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency is internally set at a nominal 500 kHz. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on-resistance of the MOSFET allows the TPS54060 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54060 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 60 V for the TPS54060EVM-457. A summary of the TPS54060EVM-457 performance specifications is provided in Table 2. Specifications are given for an input voltage of VIN = 34 V and an output voltage of 3.3 V, unless otherwise specified.The TPS54060EVM-457 is designed and tested for VIN = 12 V to 48 V, 0.5A output. The ambient temperature is 25°C for all measurements, unless otherwise noted.

DC/DC 컨버터
TPS54060 — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터 TPS54060-EP — TPS54060-EP- 0.5A, 60V 스텝다운 DC/DC 컨버터(Eco-Mode 지원) TPS54060A — Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54060EVM-457 — TPS54060 48V 입력, 3.3V 출력, 0.5A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54060EVM-457 — TPS54060 48V 입력, 3.3V 출력, 0.5A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54060EVM-457 0.5-A, SWIFT(TM) Regulator EVM 2009. 3. 16
인증서 TPS54060EVM-457 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2