TPS54262EVM

TPS54262EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS54262EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS54262 Switch Mode Power Supply - Buck Regulator. The device offers configurability and can be setup to switch from 200KHz up to 2.2MHz.

특징
  • 3.6 V to 48 V Operating Range, Withstands Output Monitor Transients up to 60 V
  • 2 A Maximum Load Current
  • 50 uA Typical Quiescent Current
  • 200 kHz to 2.2 MHz Switching Frequency
  • 0.8V +/- 1.5% Voltage Reference
  • High Voltage Tolerant Enable Input
  • Soft Start on Enable Cycle
  • Slew Rate Control on Internal Power Switch
  • Low-Power Mode for Light Load Conditions
  • Programmable Delay for Power-On Reset
  • External Compensation Error Amplifier
  • Reset Function Filter Time for Fast Negative Transients
  • Programmable Overvoltage, Undervoltage Output Monitor
  • Thermal Sensing and Shutdown
  • Switch Current Limit protection
  • Short Circuit and Overcurrent Protection of FET
  • Junction Temperature Range: -40C to 150C
  • 20-Pin HTSSOP PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Qualified for Automotive Applications
    • Automotive Telematics
    • Navigation Systems
    • In-Dash Instrumentation
    • Battery Powered Applications

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    DC/DC 컨버터
    TPS54262-EP — 낮은 Iq, 전압 감시 및 리셋을 지원하는 향상된 플라스틱 2A, 60V 스텝다운 DC/DC 컨버터 TPS54262-Q1 — 저 Iq 및 전압 감시를 지원하는 차량용 3.6V~60V, 2A 벅 컨버터
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS54262EVM — TPS54262EVM Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPS54262EVM 2009. 10. 19
    인증서 TPS54262EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2