TPS54291EVM-431

TPS54291EVM-431

지금 주문하기

개요

The TPS54291EVM-431 evaluation module (EVM) is a dual synchronous buck converter providing fixed3.3V and 1.2V outputs at up to 1.5A and 2.5A respectively from a 12V bus. The EVM is designed to start-up from a single supply, so no additional bias voltages are require for start-up. The module uses the TPS54291 600kHz Dual Synchronous Buck Converter with integrated MOSETs.TPS54291EVM-431 is designed to use a regulated 12V (+10% /–20%) bus to produce two regulatedpower rails, 3.3V at 1.5A and 1.2V at 2.5A. TPS54291EVM-431 is designed to demonstrate the TPS54291 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS54291 in a given application. The EVM can be modified to other output voltages by changing some ofthe components.

특징
  • 12 V +10% /–20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 1.5A (3.3V) and 2.5A (1.2V) Steady State Current
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS54291)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed on internal layers)
  • Active Converter area of 1.1 square inches (0.86" × 1.28")
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨버터
TPS54290 — 4.5~18V 입력, 300kHz, 1.5/2.5A 듀얼 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54291 — 4.5~18V 입력, 600kHz, 1.5/2.5A 듀얼 동기형 스텝다운 컨버터 TPS54292 — 4.5~18V 입력, 1.2MHz, 1.5/2.5A 듀얼 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54291EVM-431 — 12V Input, 3.3V 1.5A and 1.2V and 2.5A Dual Sync Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5429x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 13
인증서 TPS54291EVM-431 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2