TPS54308EVM-876

TPS54308 4.5V ~ 28V 입력, 3A 출력 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS54308EVM-876

지금 주문하기

개요

TPS54308 DC/DC 컨버터는 8V~28V의 입력 전압 소스에서 최대 3A를 출력하도록 설계되었습니다. 저부하에서 스위칭 주파수가 오디오 범위로 낮아져 귀에 들리는 문제를 방지하기 위해 TPS54308은 강제 PWRM 모드에서 작동합니다.

TPS54308EVM-876 EVM(평가 모듈)은 TPS54308 레귤레이터를 사용하여 설계할 때 달성할 수 있는 작은 인쇄 회로 보드 영역을 시연하기 위해 설계되었습니다. 스위칭 주파수는 내부적으로 공칭 340kHz로 설정됩니다. 고압측 및 저압측 MOSFET은 게이트 드라이브 회로와 함께 TPS54308 패키지에 통합되어 있습니다. MOSFET의 드레인-소스 온 저항이 낮아 TPS54308이 높은 효율을 달성할 수 있으며, 도록 하며 높은 출력 전류에서 접합부 온도를 낮게 유지해 줍니다. 보상 부품이 IC(집적 회로)에 통합되어 있으며 외부 디바이더를 통해 출력 전압을 조정할 수 있습니다. 또한 TPS54308은 조정 가능한 부족 전압 록아웃 입력을 제공합니다. TPS54308EVM-876의 절대 최대 입력 전압은 30V입니다.

특징
  • 3A 연속 출력 전류를 위한 두 개의 88mΩ/40mΩ MOSFET
  • 0.6V의 내부 전압 레퍼런스
  • 강제 CCM 작동 모드
  • 사전 바이어스 출력으로 단조성 시동
DC/DC 컨버터
TPS54308 4.5V~28V 입력, 3A 출력 동기식 350-kHz FCCM 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54308EVM-876 TPS54308 4.5V to 28V Input, 3A Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 2017. 5. 30
인증서 TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2