TPS5430EVM-173

TPS5430EVM-173

지금 주문하기

개요

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU157) for more information. The TPS5430 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

특징
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Test Procedure
Test Setup

DC/DC 컨버터
TPS5430 5.5V~36V 입력, 3A, 500kHz 스텝다운 컨버터 TPS5430-Q1 차량용 5.5V~36V, 500kHz 고정 주파수 3A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS5430EVM-173 — TPS5430 35V 입력, 5V 출력, 3A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS5430EVM-173 TPS5430 35V 입력, 5V 출력, 3A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 11
인증서 TPS5430EVM-173 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2