TPS54310EVM

TPS54310EVM

지금 주문하기

개요

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54310 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3V or 5V rail for high current DSPs, FPGA, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54310EVM User's Guide (sllu037) document for more information.

특징
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90 % efficiency
  • 1 % regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
DC/DC 컨버터
TPS54310 — 3V~6V 입력, 3A 동기형 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54310EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with Adjustable Output Down to 0.9V

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 2002. 2. 28
인증서 TPS54310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2