TPS54314EVM

TPS54314EVM

지금 주문하기

개요

Recommended tool:
TPS54318 is the recommended alternative to the TPS5431X devices. Please refer to the TPS54318EVM for new device evaluation.


The TPS54314EVM kit allows the designer to evaluate the TPS54314 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3 A MOSFETs. The input voltage range is 3-6 V and the output voltage is 1.8 V. Other voltages are possible by replacing the IC with another fixed output version of the TPS5431x family. The TPS5431x is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3 V or 5 V rail for high current DSPs, FPGAs, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54314EVM User's Guide document (SLLU036) for more information on module specifications and modification.

특징
  • Internal compensation for quick design
  • Oversized inductor pad for easy component modification
  • Only 6 external components
  • Less than 1 square inch of board space
  • 2 % regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool
DC/DC 컨버터
TPS54311 — 3V~6V 입력, 0.9V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터  TPS54312 — 3V~6V 입력, 1.2V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터  TPS54313 — 3V~6V 입력, 1.5V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터  TPS54314 — 3V~6V 입력, 1.8V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터  TPS54315 — 3V~6V 입력, 2.5V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터  TPS54316 — 3V~6V 입력, 3.3V 출력의 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54314EVM — 3-A, 3-6 Vin DC/DC Converter with 1.8V Fixed Output

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54314 3-A Internally Compensated DC/DC Converter EVM (Rev. A) 2002. 11. 8
인증서 TPS54314EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2