TPS54326EVM-540

TPS54326EVM-540

지금 주문하기

개요

The TPS54326 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external compensation. The switching frequency is internally set at a nominal 700 kHz. The high-side and low-side switching MOSFETs are incorporated inside the TPS54326 package along with the gate drive circuitry.The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54326 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The TPS54226 also has an Auto-Skip mode to enable higher efficiency at light loads. The TPS54326 dc/dc synchronous converter is designed to provide up to a 2A output from an input control voltage source of 4.5V to 18V, input powervoltage source of 2V to 18V and output voltage from 0.76V to 5.5V. Rated input voltage, output voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1.

DC/DC 컨버터
TPS54326 — Eco-Mode™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 3A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54326EVM-540 — 4.5V~18V 입력, 3A 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54326EVM-540 — 4.5V~18V 입력, 3A 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 10. 11
인증서 TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2